Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2202S - NTN

2202S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,058 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,8 kN
C0 - Statik yük1,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,095 kN
e - Faktör0.5
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.3
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.3
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.9
N lim - sıvı yağ22000 tr/min
N lim - gres18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined