Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 15 mm |
| D - Dış çap | 35 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 14 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,058 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 7,8 kN |
| C0 - Statik yük | 1,85 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,095 kN |
| e - Faktör | 0.5 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.3 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.3 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.9 |
| N lim - sıvı yağ | 22000 tr/min |
| N lim - gres | 18000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 19 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 31 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |