Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 17 mm |
| D - Dış çap | 40 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 16 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 23,9 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 33,9 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,088 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 11,5 kN |
| C0 - Statik yük | 2,75 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,13 kN |
| e - Faktör | 0.46 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.43 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.37 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.12 |
| N ref - Referans termal hız | 18000 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 23000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,83 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,17 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 3,862 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 1,931 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,383 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 21 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 36 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |