Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2204SC3 - NTN

2204SC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,142 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,8 kN
C0 - Statik yük3,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,14 kN
e - Faktör0.47
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.4
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.3
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.1
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
N lim - gres14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined