Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2206SC3 - NTN

2206SC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,262 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük15,3 kN
C0 - Statik yük4,55 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,26 kN
e - Faktör0.38
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.5
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined