Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 35 mm |
| D - Dış çap | 72 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,403 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 21,7 kN |
| C0 - Statik yük | 6,6 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,32 kN |
| e - Faktör | 0.37 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.8 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.7 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.6 |
| N lim - sıvı yağ | 10000 tr/min |
| N lim - gres | 8500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 41,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 65,5 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |