Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2209C3 - SNR

2209C3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı57,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı71,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,55 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23 kN
C0 - Statik yük8,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,37 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.16
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.19
N ref - Referans termal hız8100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,698 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,302 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,63 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,315 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined