Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2211SK - NTN

2211SK

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İlişkili manşon referansıH311X
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,807 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük26,7 kN
C0 - Statik yük9,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,72 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.4
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.3
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.5
N lim - sıvı yağ7100 tr/min
N lim - gres6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı69 mm
db - Manşon için min. çap60 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined