Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2212KC3 - SNR

2212KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı75,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı93,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İlişkili manşon referansıH312
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,069 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük33,7 kN
C0 - Statik yük12,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,57 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.36
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.25
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.48
N ref - Referans termal hız6600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız7700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,75 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,25 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,94 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,47 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,431 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı73 mm
db - Manşon için min. çap65 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined