Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2216K - SNR

2216K

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d1 - İç bilezik dış çapı99 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı120,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İlişkili manşon referansıH316
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,97 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,5 kN
C0 - Statik yük19,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,86 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.61
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.49
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.86
N ref - Referans termal hız5400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,712 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,288 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,526 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,763 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı96 mm
db - Manşon için min. çap85 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk12 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined