Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2216SK - NTN

2216SK

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İlişkili manşon referansıH316X
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük49 kN
C0 - Statik yük19,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,3 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.5
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.9
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı98 mm
db - Manşon için min. çap86 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk12 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined