Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 160 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 40 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 112,3 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 138,8 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 3,19 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 69,3 kN |
| C0 - Statik yük | 28,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,17 kN |
| e - Faktör | 0.27 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.47 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.36 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.65 |
| N ref - Referans termal hız | 5200 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,193 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,807 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 7,022 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,511 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,431 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 99 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 151 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |