Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2218SKC3 - NTN

2218SKC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İlişkili manşon referansıH318X
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük70,5 kN
C0 - Statik yük28,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,8 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.5
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.7
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı112 mm
db - Manşon için min. çap96 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk10 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined