Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d2 - İç bilezik dış çapı 30,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 45,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 3 mm k - Delik çapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,155 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 57,3 kN C0 - Statik yük 46,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,6 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.96 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.98 N ref - Referans termal hız 13000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 17000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,4 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors