Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22205EMKW33C4 - SNR

22205EMKW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı45,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği3 mm
k - Delik çapı1,5 mm
İlişkili manşon referansıH305
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,155 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük54,2 kN
C0 - Statik yük42,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,2 kN
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.98
N ref - Referans termal hız14000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,241 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,759 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,85 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,425 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30,6 mm
db - Manşon için min. çap28 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı46,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image