Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm d2 - İç bilezik dış çapı 37,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 54,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Yağlama deliği sayısı 0 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,272 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 75,7 kN C0 - Statik yük 64,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,9 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.1 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.15 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.2 N ref - Referans termal hız 11000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,4 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors