• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22206EAKW33 - NTN

22206EAKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d2 - İç bilezik dış çapı37,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı54,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği4,39 mm
k - Delik çapı2 mm
İlişkili manşon referansıH306
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük75,7 kN
C0 - Statik yük64,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,9 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.2
N ref - Referans termal hız11000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35,6 mm
db - Manşon için min. çap33 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image