Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm d2 - İç bilezik dış çapı 45,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 63 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 4,9 mm k - Delik çapı 2 mm İlişkili manşon referansı H307 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 0,42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 100 kN C0 - Statik yük 92 kN Cu - Yorulma sınır yükü 11,2 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.16 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.21 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.29 N ref - Referans termal hız 9500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 12000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,675 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,325 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,753 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,877 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 42 mm db - Manşon için min. çap 39 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors