• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22207EG15W33C3 - SNR

22207EG15W33C3

Oynak makaralı rulman, poliamid kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d2 - İç bilezik dış çapı45,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı63 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği4,9 mm
k - Delik çapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük100 kN
C0 - Statik yük92 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,2 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.16
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.21
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.29
N ref - Referans termal hız9500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,675 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,325 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,753 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,877 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı42 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image