Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22208EAKW33 - NTN

22208EAKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d2 - İç bilezik dış çapı50,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı70,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,38 mm
k - Delik çapı2,5 mm
İlişkili manşon referansıH308
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,8 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.41
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.47
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.68
N ref - Referans termal hız8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı47 mm
db - Manşon için min. çap44 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image