Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22208EAW33C5 - SNR

22208EAW33C5

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d2 - İç bilezik dış çapı50,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı70,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,38 mm
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC5
Kütle0,515 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,8 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.41
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.47
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.68
N ref - Referans termal hız8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,64 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,36 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,618 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,809 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı47 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image