Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22209EMW33C3 - NTN

22209EMW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı75,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,83 mm
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük106 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,9 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.58
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.64
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.94
N ref - Referans termal hız7500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız9800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image