Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 100 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 46 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| İlişkili manşon referansı | H320X |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 4,71 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 94,5 kN |
| C0 - Statik yük | 38,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,3 kN |
| e - Faktör | 0.27 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.5 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.4 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.7 |
| N lim - sıvı yağ | 3800 tr/min |
| N lim - gres | 3200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 111 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 123 mm |
| db - Manşon için min. çap | 107 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 8 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 169 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |