Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22210EAW33C5 - NTN

22210EAW33C5

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d2 - İç bilezik dış çapı59,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı80,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,83 mm
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC5
Kütle0,603 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük130 kN
C0 - Statik yük124 kN
Cu - Yorulma sınır yükü15,1 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.78
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.23
N ref - Referans termal hız6700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız9100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image