Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, poliamid kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm d2 - İç bilezik dış çapı 59,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 80,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 5,83 mm k - Delik çapı 2,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,585 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 130 kN C0 - Statik yük 124 kN Cu - Yorulma sınır yükü 15,1 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.78 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.23 N ref - Referans termal hız 6700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,631 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,37 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,341 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,171 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 57 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors