Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm d2 - İç bilezik dış çapı 66 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 89,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 6,35 mm k - Delik çapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,823 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 155 kN C0 - Statik yük 148 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.39 N ref - Referans termal hız 6100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 64 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors