Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Titreşimli uygulamalara yönelik oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, özel C4 sınıfı boşluk
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 98,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 6,9 mm k - Delik çapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Special Kütle 1,165 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 179 kN C0 - Statik yük 171 kN Cu - Yorulma sınır yükü 20,9 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.78 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.23 N ref - Referans termal hız 5700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,174 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,826 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,176 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,088 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 69 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 101 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors