Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 107 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,83 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,589 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 217 kN C0 - Statik yük 212 kN Cu - Yorulma sınır yükü 25,9 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.73 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.15 N ref - Referans termal hız 5300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 74 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors