Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22214EAKW33ZZC3 - SNR

22214EAKW33ZZC3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
d2 - İç bilezik dış çapı84,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı112,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,37 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH314
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,63 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük235 kN
C0 - Statik yük240 kN
Cu - Yorulma sınır yükü29,3 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N ref - Referans termal hız4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,101 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,899 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,573 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,287 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı84,1 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı79 mm
db - Manşon için min. çap75 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı116 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image