Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 112,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,37 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H314 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,52 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 235 kN C0 - Statik yük 240 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,3 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.94 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.48 N ref - Referans termal hız 4900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 79 mm db - Manşon için min. çap 75 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors