Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22216EAW33 - NTN

22216EAW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d2 - İç bilezik dış çapı94 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı127 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,87 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,071 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük278 kN
C0 - Statik yük287 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,8 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.14
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.67
N ref - Referans termal hız4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image