Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22217EAKW33C4 - NTN

22217EAKW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
d2 - İç bilezik dış çapı100,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı136,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,05 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH317
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle2,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük324 kN
C0 - Statik yük330 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.07
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.58
N ref - Referans termal hız4100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı96 mm
db - Manşon için min. çap91 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk12 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image