Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm d2 - İç bilezik dış çapı 110,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 152,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9,54 mm k - Delik çapı 4,5 mm İlişkili manşon referansı H319 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 3,85 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 416 kN C0 - Statik yük 417 kN Cu - Yorulma sınır yükü 46,5 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 N ref - Referans termal hız 3800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 107 mm db - Manşon için min. çap 102 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors