Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22219EMW33C3 - NTN

22219EMW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı152,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği9,54 mm
k - Delik çapı4,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,09 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük416 kN
C0 - Statik yük417 kN
Cu - Yorulma sınır yükü46,5 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.89
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.4
N ref - Referans termal hız3800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı107 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı158 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image