Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - İç çap | 110 mm | 
| D - Dış çap | 200 mm | 
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 53 mm | 
| d2 - İç bilezik dış çapı | 130,1 mm | 
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 178,4 mm | 
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm | 
| Yağlama deliği sayısı | 3 | 
| b - Kanal genişliği | 11,73 mm | 
| k - Delik çapı | 6 mm | 
| İlişkili manşon referansı | H322 | 
| Radyal boşluk sınıfı | CN | 
| Kütle | 6,879 kg | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 602 kN | 
| C0 - Statik yük | 643 kN | 
| Cu - Yorulma sınır yükü | 68,4 kN | 
| e - Faktör | 0.25 | 
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.63 | 
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.69 | 
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4 | 
| N ref - Referans termal hız | 3300 tr/min | 
| N lim - Mekanik limit hız | 4100 tr/min | 
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C | 
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C | 
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 122 mm | 
| db - Manşon için min. çap | 118 mm | 
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 6 mm | 
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 188 mm | 
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |