Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 53 mm d2 - İç bilezik dış çapı 130,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 178,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 11,73 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C2 Kütle 6,929 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 602 kN C0 - Statik yük 643 kN Cu - Yorulma sınır yükü 68,4 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.63 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.69 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4 N ref - Referans termal hız 3300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 122 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 188 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors