Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 120 mm |
| D - Dış çap | 215 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 58 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 141,9 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 192,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 |
| b - Kanal genişliği | 12,16 mm |
| k - Delik çapı | 6 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C2 |
| Kütle | 8,693 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 688 kN |
| C0 - Statik yük | 753 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 78,2 kN |
| e - Faktör | 0.25 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.68 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.74 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.08 |
| N ref - Referans termal hız | 3000 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 3800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,618 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,382 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,274 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,137 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,423 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 132 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 203 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |