Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22224EMKW33C3 - NTN

22224EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı192,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği12,16 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH3124
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük688 kN
C0 - Statik yük753 kN
Cu - Yorulma sınır yükü78,2 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı132 mm
db - Manşon için min. çap128 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı203 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image