Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 120 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 58 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 192,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12,16 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H3124 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 8,65 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 688 kN C0 - Statik yük 753 kN Cu - Yorulma sınır yükü 78,2 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 3000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,618 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,382 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,274 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,137 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 132 mm db - Manşon için min. çap 128 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 11 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 203 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors