Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22226EMKW33C3 - NTN

22226EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı205,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,21 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH3126
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle10,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük808 kN
C0 - Statik yük898 kN
Cu - Yorulma sınır yükü91,4 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.63
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4
N ref - Referans termal hız2800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı144 mm
db - Manşon için min. çap138 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı216 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image