Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 250 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 68 mm d2 - İç bilezik dış çapı 163,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 223,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 14,2 mm k - Delik çapı 7 mm İlişkili manşon referansı H3128 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 14 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 867 kN C0 - Statik yük 1010 kN Cu - Yorulma sınır yükü 100 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 2500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 154 mm db - Manşon için min. çap 149 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 236 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors