Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22228EMKW33C4 - SNR

22228EMKW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap140 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği68 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı223,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği14,2 mm
k - Delik çapı7 mm
İlişkili manşon referansıH3128
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük867 kN
C0 - Statik yük1010 kN
Cu - Yorulma sınır yükü100 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız2500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,589 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,412 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,137 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,069 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı154 mm
db - Manşon için min. çap149 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı236 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image