Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 150 mm D - Dış çap 270 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 73 mm d2 - İç bilezik dış çapı 177,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 241,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 15 mm k - Delik çapı 7 mm İlişkili manşon referansı H3130 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 17,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1080 kN C0 - Statik yük 1220 kN Cu - Yorulma sınır yükü 118 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 2200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,598 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,402 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,181 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,091 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 164 mm db - Manşon için min. çap 160 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 15 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 256 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors