Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22230EMW33 - NTN

22230EMW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap270 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği73 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı241,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği15 mm
k - Delik çapı7 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle17,992 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1080 kN
C0 - Statik yük1220 kN
Cu - Yorulma sınır yükü118 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız2200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı164 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı256 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image