Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22232EMKW33 - NTN

22232EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
D - Dış çap290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı258,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği16,94 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH3132
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle23 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1220 kN
C0 - Statik yük1390 kN
Cu - Yorulma sınır yükü132 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.63
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4
N ref - Referans termal hız2000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı174 mm
db - Manşon için min. çap170 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı276 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image