Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 160 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 258,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 16,94 mm k - Delik çapı 8 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 23,2 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1220 kN C0 - Statik yük 1390 kN Cu - Yorulma sınır yükü 132 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.63 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.69 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4 N ref - Referans termal hız 2000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 174 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 276 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors