• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22234EMKW33C3 - SNR

22234EMKW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği86 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı276,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği17,98 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH3134
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle28 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1400 kN
C0 - Statik yük1610 kN
Cu - Yorulma sınır yükü150 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.54
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.87
N ref - Referans termal hız1900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,584 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,416 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,106 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,053 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı187 mm
db - Manşon için min. çap180 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk10 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı293 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image