• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22234EMW33C4 - SNR

22234EMW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği86 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı276,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği17,98 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle28,177 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1400 kN
C0 - Statik yük1610 kN
Cu - Yorulma sınır yükü150 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.54
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.87
N ref - Referans termal hız1900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,584 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,416 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,106 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,053 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı187 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı293 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image