Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 190 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 92 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 304,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 19,57 mm k - Delik çapı 9 mm İlişkili manşon referansı H3138 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 35 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1620 kN C0 - Statik yük 1870 kN Cu - Yorulma sınır yükü 169 kN e - Faktör 0.25 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.68 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.08 N ref - Referans termal hız 1600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,582 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,418 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,107 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,054 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 207 mm db - Manşon için min. çap 202 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 21 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 323 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors