Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22240EMW33C4 - SNR

22240EMW33C4

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap200 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği98 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı322,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği20,01 mm
k - Delik çapı10 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle42,528 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1810 kN
C0 - Statik yük2100 kN
Cu - Yorulma sınır yükü187 kN
e - Faktör0.25
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.68
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.08
N ref - Referans termal hız1500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,043 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,022 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı217 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı343 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image